Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rezgéscsillapítók galvanizált acélból és gumiból. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel. Használhatók behúzó és nyíró terhelés esetén is – ahol a hibabiztos üzemelés nem követelmény. Öt opcióban és különböző menetméretekkel kapható.
Sorozat szám: SR5495
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes átmérő | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.240,046 Ft - 1.240,046 Ft | 28 Raktáron |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.347,1946 Ft - 1.347,1946 Ft | 110 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1.592,144 Ft - 1.592,144 Ft | 18 Raktáron |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 873,2999 Ft - 1.059,3779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1.285,9573 Ft - 1.285,9573 Ft | 238 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3.084,9552 Ft - 3.084,9552 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6.214,0671 Ft - 6.781,2336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1.285,9573 Ft - 1.285,9573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.530,9066 Ft - 1.530,9066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.979,3601 Ft - 2.686,7464 Ft | 3580 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3.460,3544 Ft - 3.790,7862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 858,5986 Ft - 1.041,008 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
1
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.008,442 Ft - 1.377,8199 Ft | 12 Raktáron |
M4
|
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.347,5935 Ft - 1.498,4072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
1
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.324,8002 Ft - 3.324,8002 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1.308,9264 Ft - 1.308,9264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1.408,432 Ft - 1.408,432 Ft | 25 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1.676,8289 Ft - 2.273,3977 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11.428,2658 Ft - 12.450,1596 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 958,0246 Ft - 1.308,9263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz