Menü Keresés

Réteges és szegecses rögzítőelemek

Raktáron

Rezgéscsillapítók galvanizált acélból és gumiból. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel. Használhatók behúzó és nyíró terhelés esetén is – ahol a hibabiztos üzemelés nem követelmény. Öt opcióban és különböző menetméretekkel kapható.

Sorozat szám: SR5495

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Image
Type 5
126 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Teljes átmérő Típus Teljes magasság Megveszem
1.503,5659 Ft - 1.503,5659 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2
1.562,7595 Ft - 1.562,7595 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2
1.569,6871 Ft - 1.569,6871 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.4 mm
1
852,9495 Ft - 852,9495 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2
1.312,885 Ft - 1.312,885 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2
708,3451 Ft - 708,3451 Ft 56 Raktáron
11.1 mm
1
1.410,2144 Ft - 1.410,2144 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.3 mm
1
1.738,0317 Ft - 1.738,0317 Ft 29 Raktáron
24.0 mm
3
1.312,7892 Ft - 1.312,7892 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2
1.096,3755 Ft - 1.121,2931 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
1
3.944,6039 Ft - 3.944,6039 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
50.0 mm
1
126.0 mm
6.761,88 Ft - 6.761,88 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
60.0 mm
1
146.0 mm
14.329,376 Ft - 14.329,376 Ft 6 Raktáron
M16
2
96.0 mm
950,8601 Ft - 1.308,9263 Ft 35 Raktáron
M4
3
25.0 mm
10282434 1.152,5431 Ft - 1.408,432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
3
40.0 mm
1.164,0011 Ft - 1.408,432 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
2
40.0 mm
10282250 1.676,8289 Ft - 2.273,3977 Ft 183 Raktáron
M8
2
50.0 mm
2.801,897 Ft - 3.084,9552 Ft 116 Raktáron
M8
2
73.0 mm
6.194,0092 Ft - 6.771,1979 Ft 3 Raktáron
M10
2
103.0 mm
867,5576 Ft - 1.059,3779 Ft 70 Raktáron
M4
3
21.0 mm
  • / 7
Rezgéscsillapító 12.7 mm Acél;Gumi

10426975

Ártartomány
1.503 Ft - 1.503 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rezgéscsillapító 11.1 mm Acél;Gumi

10164235

Ártartomány
1.562 Ft - 1.562 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rezgéscsillapító 25.4 mm Acél;Gumi

10164273

Ártartomány
1.569 Ft - 1.569 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    25.4 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rezgéscsillapító 11.1 mm Acél;Gumi

10164228

Ártartomány
852 Ft - 852 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    4016930090
Rezgéscsillapító 14.3 mm Acél;Gumi

10164266

Ártartomány
1.312 Ft - 1.312 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rezgéscsillapító 11.1 mm Acél;Gumi

10164211

Ártartomány
708 Ft - 708 Ft

Készletszintek
56 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    11.1 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rezgéscsillapító 14.3 mm Acél;Gumi

10164259

Ártartomány
1.410 Ft - 1.410 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    14.3 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rezgéscsillapító 24.0 mm Acél;Gumi

10164297

Ártartomány
1.738 Ft - 1.738 Ft

Készletszintek
29 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    3
  • Teljes átmérő
    24.0 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rezgéscsillapító 11.1 mm Acél;Gumi

10164242

Ártartomány
1.312 Ft - 1.312 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rezgéscsillapító 12.7 mm Acél;Gumi

10164280

Ártartomány
1.121 Ft - 1.096 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Teljes átmérő
    12.7 mm
  • Teljes anyag
    Neoprén gumi; Szénacél
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Rezgéscsillapító 50.0 mm 50.0 mm Acél;Gumi

10281888

Ártartomány
3.944 Ft - 3.944 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Menetméret
    M10
  • Teljes magasság
    126.0 mm
  • Teljes átmérő
    50.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
Rezgéscsillapító 60.0 mm 60.0 mm Acél;Gumi

10281895

Ártartomány
6.761 Ft - 6.761 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    1
  • Menetméret
    M10
  • Teljes magasság
    146.0 mm
  • Teljes átmérő
    60.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
Rezgéscsillapító 100.0 mm 50.0 mm Acél;Gumi

10282359

Ártartomány
14.329 Ft - 14.329 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Menetméret
    M16
  • Teljes magasság
    96.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Rezgéscsillapító 15.0 mm 15.0 mm Acél;Gumi

10282397

Ártartomány
1.308 Ft - 950 Ft

Készletszintek
35 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    3
  • Menetméret
    M4
  • Teljes magasság
    25.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
  • Vámtarifaszám
    4016930090
Rezgéscsillapító 20.0 mm 25.0 mm Acél;Gumi

10282434

Ártartomány
1.408 Ft - 1.152 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    3
  • Menetméret
    M6
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Rezgéscsillapító 20.0 mm 25.0 mm Acél;Gumi

10282212

Ártartomány
1.408 Ft - 1.164 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Menetméret
    M5
  • Teljes magasság
    40.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Rezgéscsillapító 30.0 mm 25.0 mm Acél;Gumi

10282250

Ártartomány
2.273 Ft - 1.676 Ft

Készletszintek
183 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Menetméret
    M8
  • Teljes magasság
    50.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Rezgéscsillapító 40.0 mm 40.0 mm Acél;Gumi

10282298

Ártartomány
3.084 Ft - 2.801 Ft

Készletszintek
116 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Menetméret
    M8
  • Teljes magasság
    73.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Rezgéscsillapító 60.0 mm 60.0 mm Acél;Gumi

10282335

Ártartomány
6.771 Ft - 6.194 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    2
  • Menetméret
    M10
  • Teljes magasság
    103.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790
Rezgéscsillapító 10.0 mm 15.0 mm Acél;Gumi

10282373

Ártartomány
1.059 Ft - 867 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • Típus
    3
  • Menetméret
    M4
  • Teljes magasság
    21.0 mm
  • Teljes anyag
    Horganyzott acél és gumi
  • Vámtarifaszám
    4016999790