Rezgéscsillapítók galvanizált acélból és gumiból. Használható bármilyen alkalmazáshoz, mely rezgésmentességet igényel. Használhatók behúzó és nyíró terhelés esetén is – ahol a hibabiztos üzemelés nem követelmény. Öt opcióban és különböző menetméretekkel kapható.
Sorozat szám: SR5495
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes átmérő | Típus | Teljes magasság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
952,2824 Ft - 1.308,9263 Ft | 360 Raktáron |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
950,8601 Ft - 1.308,9263 Ft | 35 Raktáron |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10282434 | 1.152,5431 Ft - 1.408,432 Ft | 36 Raktáron |
M6
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.666,7932 Ft - 2.273,3977 Ft | 180 Raktáron |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2.787,568 Ft - 3.077,7906 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
506,7133 Ft - 506,7133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3.578,2965 Ft - 3.932,4283 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.287,0074 Ft - 1.369,2598 Ft | 35 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.666,7932 Ft - 2.273,3977 Ft | 55 Raktáron |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3.005,3746 Ft - 3.318,3535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
14.329,376 Ft - 14.329,376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.260,5558 Ft - 1.530,9066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2.535,4408 Ft - 2.798,6271 Ft | 12 Raktáron |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
598,8285 Ft - 598,8285 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1.152,5431 Ft - 1.408,432 Ft | 42 Raktáron |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.967,9022 Ft - 2.686,7464 Ft | 40 Raktáron |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3.437,4121 Ft - 3.779,315 Ft | 11 Raktáron |
M10
|
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
14.329,376 Ft - 14.329,376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
||
6.153,8799 Ft - 6.751,1399 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
869,0065 Ft - 1.059,3779 Ft | 36 Raktáron |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz