10170922
SHR-32-PPW
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 29 | 18.286,15 Ft |
| 30 + | 15.430,76 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Belső átmérő | 1.26 in |
|---|---|
| Belső átmérő | 32.0 mm |
| Kábel átmérő | 32.0 mm |
| Kábel átmérő | 1.26 in |
| Falvastagság | 1.3 mm |
| Falvastagság | 0.051 in |
| Tekercsenkénti hossz | 15.0 m |
| Tekercsenkénti hossz | 49.213 ft |
| Használja ezzel: | CAT-32-PP |
| Szín | Fehér |
| Anyag | PP |
| Teljes anyag | Polipropilén |
| UL/CSA leírás | UL E208749 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz