20068738
289632002
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| Teljes hossz | 3.307 in |
|---|---|
| Teljes hossz | 84.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.709 in |
| Teljes szélesség | 18.0 mm |
| Csapszeg átmérője | 0.197 in |
| Csapszeg átmérője | 5.0 mm |
| Csapszeg hossza | 0.571 in |
| Csapszeg hossza | 14.5 mm |
| Termék anyaga | Acél |
| Zsanér típusa | Rugós csapos pántok |
| Tartalmazza | Rögzítők nélkül |
| Teljes anyag | Acél |
| Szerelőnyílás alakja | Kerek |
| Rögzítés módja | Screw;Bolt;Weld |
| Rögzítés iránya | Balos |
| A szerelőfuratok száma | 2 |
| Rögzítőtüske anyaga | Acél |
| Eltávolíthatóság | Rugóművelettel eltávolítható |
| Speciális tulajdonságok | Rugós, rejtett |
| Vámtarifaszám | 8301600090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz