20068721
289632001
Mennyiség | Egységár |
---|
Teljes hossz | 84.0 mm |
---|---|
Teljes hossz | 3.307 in |
Teljes szélesség | 18.0 mm |
Teljes szélesség | 0.709 in |
Csapszeg átmérője | 5.0 mm |
Csapszeg átmérője | 0.197 in |
Csapszeg hossza | 84.0 mm |
Csapszeg hossza | 3.307 in |
Termék anyaga | Acél |
Zsanér típusa | Spring Loaded Pin Hinge |
Tartalmazza | Rögzítők nélkül |
Teljes anyag | Acél |
Szerelőnyílás alakja | Kerek |
Rögzítés módja | Csavar |
Rögzítés iránya | Jobbos |
A szerelőfuratok száma | 2 |
Rögzítőtüske anyaga | Acél |
Eltávolíthatóság | Spring Action Removable |
Speciális tulajdonságok | Rugós, rejtett |
Vámtarifaszám | 8301600090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz