Menü Keresés

Rejtett zsanér 84.0 mm 135 ° Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20068691

Gyártói cikkszám:

289402002

264 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 249 889,2437 Ft
250 + 800,3193 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

31.124 Ft

35 x 889,2437 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 84.0 mm
Teljes szélesség 18.0 mm
Csapszeg átmérője 5.0 mm
Csapszeg hossza 84.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Zsanér típusa Rugós csapos pántok
Tartalmazza Rögzítők nélkül
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Szerelőnyílás alakja Kerek
Rögzítés módja Csavar
Rögzítés iránya Balos
A szerelőfuratok száma 2
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Rugóművelettel eltávolítható
Speciális tulajdonságok Rugós, rejtett
Vámtarifaszám 8301600090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot