20064778
18910
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 2499 | 437,5526 Ft |
| 2500 + | 393,7986 Ft |
| Teljes hossz | 2.028 in |
|---|---|
| Teljes hossz | 51.5 mm |
| Teljes szélesség | 10.0 mm |
| Teljes szélesség | 0.394 in |
| Csapszeg átmérője | 0.236 in |
| Csapszeg átmérője | 6.0 mm |
| Csapszeg hossza | 0.394 in |
| Csapszeg hossza | 10.0 mm |
| Termék kidolgozása | Réz bevonatú |
| Termék anyaga | Acél |
| Zsanér típusa | Rugós csapos pántok |
| Tartalmazza | Alsó tüske 32003192 Külön megvásárolható |
| Teljes anyag | Acél |
| Rögzítés módja | Hegesztés |
| Rögzítés iránya | Univerzális |
| Rögzítőtüske anyaga | Acél |
| Eltávolíthatóság | Rugóművelettel eltávolítható |
| Speciális tulajdonságok | Rúgó |
| Vámtarifaszám | 8301600090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz