Menü Keresés

Rejtett zsanér M4 36.0 mm 60.0 mm Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Essentra cikkszám:

20078430

Gyártói cikkszám:

695631E

87 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.633,0902 Ft
100 - 499 1.166,493 Ft
500 + 1.049,8457 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.633 Ft

1 x 1.633,0902 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes szárnyhossz 60.0 mm
Teljes szélesség 22.5 mm
Csapszeg átmérője 5.0 mm
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot