Menü Keresés

Rejtett zsanér 24.0 mm 40.0 mm Acél

Essentra cikkszám:

20124328

Gyártói cikkszám:

295634E

61 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 972,5685 Ft
100 + 694,6918 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

973 Ft

1 x 972,5685 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ajtószárny szélessége 15.0 mm
Szárnyvastagság 2.0 mm
Eltolási távolság 24.0 mm
Teljes szárnyhossz 60.0 mm
Teljes szélesség 38.0 mm
Csapszeg átmérője 5.0 mm
Termék anyaga Acél
Zsanér típusa Concealed Hinge
Rögzítés módja Hegesztett
Rögzítés iránya Univerzális
A szerelőfuratok száma 2
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Eltávolítható
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot