Menü Keresés

Rejtett zsanér 20.0 mm 40.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

20124298

Gyártói cikkszám:

295403E

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.913,3843 Ft
100 + 1.366,703 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.913 Ft

1 x 1.913,3843 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ajtószárny szélessége 15.0 mm
Szárnyvastagság 2.0 mm
Eltolási távolság 20.0 mm
Teljes szárnyhossz 60.0 mm
Teljes szélesség 38.0 mm
Csapszeg átmérője 5.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Zsanér típusa Concealed Hinge
Rögzítés módja Hegesztett
Rögzítés iránya Univerzális
A szerelőfuratok száma 2
Rögzítőtüske anyaga Rozsdamentes acél
Eltávolíthatóság Eltávolítható
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot