A rejtett csuklós zsanérok kínálata nagy igénybevételhez alkalmas. Csavarokkal szerelhetők fel, és eltávolítható csapszeggel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az ajtó leemelését a vázról a könnyű hozzáférés érdekében. Különböző anyagok és forgási szögek állnak rendelkezésre sok alkalmazáshoz.
Sorozat szám: SR5468
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Rögzítés iránya | Zárnyelv anyaga | Teljes szárnyhossz | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.931,4445 Ft - 4.636,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1.741,6051 Ft - 4.553,7131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 1.461,2271 Ft - 4.470,5403 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 16.638,0737 Ft - 40.068,5177 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3.456,5675 Ft - 8.327,681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Acél
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 10281123 | 9.967,0502 Ft - 23.288,3964 Ft | 1 Raktáron |
Balos
|
Acél
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
|
| 10281161 | 1.836,3742 Ft - 4.408,1607 Ft | 25 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Acél
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
|
| 14.950,5754 Ft - 34.932,5945 Ft | 16 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Acél
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 1.782,8835 Ft - 4.273,0048 Ft | 10 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Acél
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281154 | 16.236,2428 Ft - 38.987,2707 Ft | 20 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 9.967,0502 Ft - 23.288,3964 Ft | 1 Raktáron |
Ellenkező oldal
|
Acél
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 1.931,4445 Ft - 4.636,8861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 4.337,6247 Ft - 6.072,6745 Ft | 50 Raktáron |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 10273876 | 1.866,0152 Ft - 4.886,4045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
| 2.600,0446 Ft - 6.237,9633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8.194,7499 Ft - 19.722,3606 Ft | 171 Raktáron |
Jobbos és balos
|
Rozsdamentes acél
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 2.188,6359 Ft - 3.404,542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Univerzális
|
Acél
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1.617,101 Ft - 3.929,8191 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8.693,1482 Ft - 21.125,7558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Jobbos és balos
|
Acél
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz