A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni
Sorozat szám: SR1977
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4016 Ft - 31,3608 Ft | 1000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 36,3614 Ft - 44,8938 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 41,174 Ft - 50,8338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 25,9883 Ft - 32,0856 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,4319 Ft - 11,4319 Ft | 1230 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,2134 Ft - 10,2134 Ft | 2000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,0782 Ft - 7,0782 Ft | 4000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,5962 Ft - 11,5962 Ft | 220 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10,939 Ft - 10,939 Ft | 22000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,6926 Ft - 10,6926 Ft | 1650 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,0224 Ft - 9,0224 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,0086 Ft - 9,0086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,4188 Ft - 10,4188 Ft | 200 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,6384 Ft - 9,6384 Ft | 3000 Raktáron |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 14,6493 Ft - 14,6493 Ft | 3000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,8827 Ft - 13,8827 Ft | 13000 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,7725 Ft - 14,7725 Ft | 920 Raktáron |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 17,6066 Ft - 17,6066 Ft | 12000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 13,4035 Ft - 13,4035 Ft | 1400 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,6127 Ft - 6,6127 Ft | 27000 Raktáron |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz