Menü Keresés

Recézett anya M4 15.2 mm 8.0 mm PA Fehér

A recézett anya natúr poliamidból készült, és ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol szerszám nélküli szerelésre van szükség.
Essentra cikkszám:

10328392

Gyártói cikkszám:

073040060002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 102,929 Ft
500 - 999 73,0141 Ft
1000 + 56,3795 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.293 Ft

100 x 102,929 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Teljes magasság 8.0 mm
Külső átmérő 15.2 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790
Anyacsavar formája Kerek

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot