Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Ragasztó 2.5 mm PA Natúr

Ragasztható kábelköteg-tartó, amely nem igényel szerszámokat a telepítéshez. Könnyű huzalkötegekhez ajánlott. Központi csavarfurattal rendelkezik, ha további támogatásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10015780

Gyártói cikkszám:

MFTH-2-01A4-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 53,6961 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

53.696 Ft

1000 x 53,6961 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp anyaga Gumialapú ragasztó
Szín Natúr
Rögzítés módja Adhesive
Teljes magasság 3.5 mm
Teljes hossz 12.7 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot