Menü Keresés

Benyomófejes kábelkötegelő rögzítődugó Ragasztó 4.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

Ragasztható kábelköteg-tartó, amely nem igényel szerszámokat a telepítéshez. Könnyű huzalkötegekhez ajánlott. Központi csavarfurattal rendelkezik, ha további támogatásra van szükség.
Essentra cikkszám:

10155271

Gyártói cikkszám:

FTH-8A-RT-M

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 155,7766 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

155.777 Ft

1000 x 155,7766 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Rögzítés módja Adhesive
Furatátmérő „A” 3.8 mm
Teljes magasság 7.6 mm
Teljes hossz 38.1 mm
Teljes szélesség 38.1 mm
Teljes anyag Poliamid 66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot