10108956
FTH-5A-RT-UVB-M
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 129,5716 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp anyaga | Akrilalapú ragasztó |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Rögzítés módja | Adhesive |
| Talp magassága | 6.1 mm |
| Talp magassága | 0.24 in |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 2.5 - 3.6 mm |
| Kompatibilis kábelkötöző szélességi tartomány | 0.098 - 0.142 in |
| Teljes magasság | 6.1 mm |
| Teljes magasság | 0.24 in |
| Teljes hossz | 0.752 in |
| Teljes hossz | 19.1 mm |
| Teljes szélesség | 19.1 mm |
| Teljes szélesség | 0.752 in |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz