10000885
BR2-768-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 59,7065 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.28 - 0.281 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.1 - 7.1 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 19.8 - 34.9 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.78 - 1.374 in |
| Horgony hossza | 0.768 in |
| Horgony hossza | 19.5 mm |
| Fejátmérő | 10.2 mm |
| Fejátmérő | 0.402 in |
| Fej hossza | 0.063 in |
| Fej hossza | 1.6 mm |
| Szegecstípus | Menetes anya és Csavar |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz