10000779
BR1-344-01BK
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 54,3259 Ft |
| 5000 - 9999 | 53,3264 Ft |
| 10000 + | 52,327 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.28 - 0.281 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.1 - 7.1 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 8.8 - 12.8 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.346 - 0.504 in |
| Horgony hossza | 8.7 mm |
| Horgony hossza | 0.343 in |
| Fejátmérő | 19.1 mm |
| Fejátmérő | 0.752 in |
| Fej hossza | 0.094 in |
| Fej hossza | 2.4 mm |
| Szegecstípus | Menetes anya és Csavar |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz