10106808
8170840108VR
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 105,6534 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 10.0 - 15.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.394 - 0.591 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 18.0 - 25.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.709 - 0.984 in |
| Horgony hossza | 0.63 in |
| Horgony hossza | 16.0 mm |
| Fejátmérő | 0.787 in |
| Fejátmérő | 20.0 mm |
| Fej hossza | 0.138 in |
| Fej hossza | 3.5 mm |
| Szegecstípus | Racsnis szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Fehér |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz