10144251
8100671700VR
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 46,9464 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 - 8.0 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 - 0.315 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 5.3 - 7.5 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.209 - 0.295 in |
| Horgony hossza | 0.217 in |
| Horgony hossza | 5.5 mm |
| Fejátmérő | 12.0 mm |
| Fejátmérő | 0.472 in |
| Fej hossza | 3.0 mm |
| Fej hossza | 0.118 in |
| Szegecstípus | Racsnis szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Átlátszó |
| Teljes anyag | Polikarbonát |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 239 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 115 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz