10067154
096201013201
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 66,5109 Ft |
| 1000 + | 51,3412 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.276 - 0.283 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.0 - 7.2 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.795 - 1.354 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 20.2 - 34.4 mm |
| Horgony hossza | 0.78 in |
| Horgony hossza | 19.8 mm |
| Fejátmérő | 0.394 in |
| Fejátmérő | 10.0 mm |
| Fej hossza | 0.067 in |
| Fej hossza | 1.7 mm |
| Szegecstípus | Racsnis szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Sárga |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz