10067017
096131000001
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 61,1851 Ft |
| 1000 + | 47,2339 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.276 - 0.283 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.0 - 7.2 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 12.8 - 20.5 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.504 - 0.807 in |
| Horgony hossza | 0.488 in |
| Horgony hossza | 12.4 mm |
| Fejátmérő | 0.394 in |
| Fejátmérő | 10.0 mm |
| Fej hossza | 0.067 in |
| Fej hossza | 1.7 mm |
| Szegecstípus | Racsnis szegecs |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 85 °C |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | -40 - 185 °F |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz