Menü Keresés

Szerelő klipsz 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Poliamid Piros

Kapcsoljon össze kettőt ezen racsnis szegecs közül, hogy teljes illesztési megoldást kapjon, amely különböző és több anyagvastagsággal is működik. Gyorsan felszerelhető, a reteszelő fogak erős rögzítési képességet biztosítanak. A racsnis hatású szegecsek merev kialakítással rendelkeznek, amely kiváló kötést biztosít az egymásba illeszkedő megfogófogak hatásával. Ezek a racsnis szegecsek poliamidból készülnek, és különböző színekben kaphatók.
Essentra cikkszám:

10066812

Gyártói cikkszám:

096061012401

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 50,5334 Ft
1000 + 39,0193 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.267 Ft

500 x 50,5334 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 7.0 - 7.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 5.7 - 7.3 mm
Horgony hossza 5.4 mm
Fejátmérő 10.0 mm
Fej hossza 1.7 mm
Szegecstípus Racsnis szegecs
Szegecsfej alakja Kerek
Szín Piros
Teljes anyag Poliamid 6/6
Üzemi hőmérséklet-tartomány -40 - 85 °C
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot