Menü Keresés

Puha, recézett sapka 59.0 mm 63.5 mm Kék TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Essentra cikkszám:

10094068

Gyártói cikkszám:

2289000

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
60 - 599 505,9581 Ft
600 - 1799 216,5418 Ft
1800 + 146,7676 Ft
Standard csomagolás: 600

A következő szorzatának a rendelése 60

Teljes ár:

30.357 Ft

60 x 505,9581 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret Non Threaded
Menetszabvány Nem menetes
M 28.0 mm
m 28.0 mm
ID 59.0 mm
65.0 mm
Szín Kék
Anyag TPE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot