Menü Keresés

Precíziós beállító M10 32.0 55.0 Rozsdamentes acél

A precíziós magasságbeállító lehetővé teszi a pozíciók vagy erők pontos beállítását számos alkalmazásban. Finom irányításra való képességük, a fontos mérnöki és ipari folyamatokban nélkülözhetetlen eszközzé teszi őket.
Essentra cikkszám:

20201555

Gyártói cikkszám:

20201555

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 21.437,777 Ft
5 - 9 19.295,5715 Ft
10 - 19 18.222,5035 Ft
20 + 16.080,2984 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.438 Ft

1 x 21.437,777 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállító típus Standard
Kompatibilis menetméret M10
h1 55.0
h2 35.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
Terhelhetőség csavarral max kN 23.41
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 43.40
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot