20597085
20597085
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| Kompatibilis menetméret | M20 |
|---|---|
| h1 | 123.0 |
| h2 | 80.0 |
| h3 | 43.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 210.0 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 330.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz