20201852
20201852
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 86.712,1044 Ft |
| 5 - 9 | 78.041,6609 Ft |
| 10 - 19 | 73.704,5217 Ft |
| 20 + | 65.034,078 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M30 |
|---|---|
| h1 | 83.0 |
| h2 | 123.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 33 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 20.6 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 225.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz