20201777
20201777
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 32.979,1304 Ft |
| 5 - 9 | 29.681,2174 Ft |
| 10 - 19 | 28.032,2609 Ft |
| 20 + | 24.734,348 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M6 |
|---|---|
| h1 | 43.0 |
| h2 | 63.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 36.5 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 43.4 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz