20201418
20201418
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 30.969,7044 Ft |
| 5 - 9 | 27.871,20 Ft |
| 10 - 19 | 26.325,7826 Ft |
| 20 + | 23.227,2783 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M8 |
|---|---|
| h1 | 31.0 |
| h2 | 26.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 9.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 30.8 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 43.4 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz