20201395
20201395
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 29.362,9304 Ft |
| 5 - 9 | 26.425,487 Ft |
| 10 - 19 | 24.956,7652 Ft |
| 20 + | 22.023,1565 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M6 |
|---|---|
| h1 | 26.0 |
| h2 | 22.0 |
| d1 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M15x1.0 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 20.2 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 27.1 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz