20200961
20200961
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 33.976,1739 Ft |
| 5 - 9 | 30.578,5565 Ft |
| 10 - 19 | 28.879,7478 Ft |
| 20 + | 25.482,13 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M6 |
|---|---|
| h1 | 63.0 |
| h2 | 43.0 |
| h3 | 20.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 55.7 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 65.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz