Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20200497
20200497
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 29.784,7565 Ft |
| 5 - 9 | 26.805,1304 Ft |
| 10 - 19 | 25.317,2348 Ft |
| 20 + | 22.337,6087 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M10 |
|---|---|
| h1 | 31.0 |
| h2 | 26.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 11.0 |
| d3 | M20x1.0 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 37.9 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 65.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz