20200183
20200183
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 42.366,6783 Ft |
| 5 - 9 | 38.129,2435 Ft |
| 10 - 19 | 36.012,4435 Ft |
| 20 + | 31.775,009 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M16 |
|---|---|
| h1 | 48.0 |
| h2 | 41.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 17.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 28.9 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 84.0 |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz