Menü Keresés

Precíziós beállító M30 70.0 71.0 Acél

A rövid, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20200091

Gyártói cikkszám:

20200091

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 48.067,9454 Ft
5 - 9 43.260,7578 Ft
10 - 19 40.859,1293 Ft
20 + 36.051,9418 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

48.068 Ft

1 x 48.067,9454 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M30
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 39.0
d3 M50x1.5
a
Terhelhetőség csavarral max kN 53.0
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 330.0
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot