20200084
20200084
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 46.895,5565 Ft |
| 5 - 9 | 42.205,6174 Ft |
| 10 - 19 | 39.862,5652 Ft |
| 20 + | 35.172,6261 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M24 |
|---|---|
| h1 | 71.0 |
| h2 | 61.0 |
| d1 | 70.0 |
| d2 | 33.0 |
| d3 | M50x1.5 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 157.0 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 330.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz