20200039
20200039
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 32.883,8361 Ft |
| 5 - 9 | 29.593,8803 Ft |
| 10 - 19 | 27.950,8676 Ft |
| 20 + | 24.664,8424 Ft |
| Kompatibilis menetméret | M16 |
|---|---|
| h1 | 48.0 |
| h2 | 41.0 |
| d1 | 45.0 |
| d2 | 17.5 |
| d3 | M30x1.5 |
| a | 4° |
| Terhelhetőség csavarral max kN | 45.5 |
| Terhelhetőség csavar nélkül max kN | 120.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz