Menü Keresés

Precíziós beállító M6 32.0 37.0 Acél

A rövid, záróanyás dönthető fejű precíziós beállító a pontos és irányított szöghelyzet-beállításra szolgál. Korlátozott helyigényű alkalmazásokhoz készült, és testre szabható a legjobb teljesítmény és eredmények elérése érdekében.
Essentra cikkszám:

20199982

Gyártói cikkszám:

20199982

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 29.601,7415 Ft
5 - 9 26.641,9604 Ft
10 - 19 25.160,1046 Ft
20 + 22.200,3235 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.602 Ft

1 x 29.601,7415 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis menetméret M6
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
a
Terhelhetőség csavarral max kN 55.7
Terhelhetőség csavar nélkül max kN 65.00
Anyag Acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot