Menü Keresés

Pot mágnes 27.0 mm 25.0 mm 6.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 deep pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Essentra cikkszám:

10191774

Gyártói cikkszám:

1219442

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 5.821,4388 Ft
15 + 5.108,4361 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

5.821 Ft

1 x 5.821,4388 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 25.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 220 °C
Menetméret M6
Teljes átmérő 27.0 mm
Húzóerő 6.0 kg
Mágnes anyaga Alnico 5
Alak Hengeres
Bevonat Nem felületkezelt
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot