Menü Keresés

Pot mágnes 38.0 mm 10.0 mm 13.0 kg Alnico 5

This Alnico 5 shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in high temperature applications.
Essentra cikkszám:

10191729

Gyártói cikkszám:

1219437

192 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 14 7.703,2454 Ft
15 + 6.759,7599 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.703 Ft

1 x 7.703,2454 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 10.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 500 °C
Menetméret M5
Teljes átmérő 38.0 mm
Húzóerő 13.0 kg
Mágnes anyaga Alnico 5
Alak Hengeres
Bevonat Nem felületkezelt
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot