Menü Keresés

Pot mágnes 32.0 mm 8.0 mm 15.4 kg Neodímium

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes krómozott, és a magon keresztül egy M5-ös csapos furat halad át. Nem rendelkezik levehető kampóval.
Essentra cikkszám:

10191668

Gyártói cikkszám:

1219431

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 2.707,6368 Ft
60 + 2.376,0165 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.708 Ft

1 x 2.707,6368 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 8.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 100 °C
Menetméret M5
Teljes átmérő 32.0 mm
Húzóerő 15.4 kg
Mágnes anyaga Neodímium
Alak Hengeres
Bevonat Krómozott
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot