Menü Keresés

Pot mágnes 20.0 mm 16.0 mm 19.6 kg Neodímium

Ez a korong alakú neodímium (NdFeB) mágnes egy süllyesztett furattal rendelkezik a közepén. A süllyesztett profil északi vagy déli polaritással kapható, a mágnes háromszoros nikkel-réz-nikkel bevonattal rendelkezik a maximális rozsdaállóságért.
Essentra cikkszám:

10191651

Gyártói cikkszám:

1219429

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 3.377,7821 Ft
60 + 2.964,095 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.378 Ft

1 x 3.377,7821 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 16.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 100 °C
Menetméret M4
Teljes átmérő 20.0 mm
Húzóerő 19.6 kg
Mágnes anyaga Neodímium
Alak Hengeres
Bevonat Krómozott
Vámtarifaszám 8505119099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot