Menü Keresés

Fém posztertartó 15.5 mm Fehér SR 6449

This white, extruded PVC edging strip can be used with poster edge hooks, hanging hooks and ceiling clips (ordered separately) to hang displays.
Essentra cikkszám:

10394663

Gyártói cikkszám:

496916

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 - 49 1.470,5998 Ft
50 - 99 422,1448 Ft
100 + 383,768 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.353 Ft

5 x 1.470,5998 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 15.5 mm
Teljes hossz 1.0 m
Szín Fehér
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot