Menü Keresés

Fém posztertartó 15.5 mm Törlés SR 6449

This clear, extruded PVC edging strip can be used with poster edge hooks, hanging hooks and ceiling clips (ordered separately) to hang displays.
Essentra cikkszám:

10394656

Gyártói cikkszám:

496915

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.449,2868 Ft
100 + 585,0192 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.493 Ft

10 x 1.449,2868 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 15.5 mm
Teljes hossz 1.0 m
Szín Törlés
Teljes anyag Polivinil-klorid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot