Menü Keresés

Polctartó 4.8 mm Csap Poliamid

This nylon shelf support is used to hold glass shelves securely in place.
Essentra cikkszám:

10125731

Gyártói cikkszám:

12829

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 41,6669 Ft
10000 + 12,5036 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.667 Ft

1000 x 41,6669 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis polcanyag Üveg
Polctartó anyaga Poliamid
Rögzítés módja Spigot
Vetületi méret 4.8 mm
Tartó típusa 5mm Dowel
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot