Menü Keresés

Pitbull kopólemez M12 Alumínium

A Pitbull alátétlemezt úgy terveztük, hogy megvédje a befogókat az elhasználódástól. Ideális a kopás csökkentésére, az alkatrészek élettartamának növelésére és a zavartalan működés biztosítására -30 °C és +80 °C közötti hőmérsékleten. M12 menetméretű befogókkal használható.
Essentra cikkszám:

20266196

Gyártói cikkszám:

20266196

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 3.113,8435 Ft
5 - 9 2.803,2261 Ft
10 - 19 2.646,00 Ft
20 + 2.492,609 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.114 Ft

1 x 3.113,8435 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavarmenet mérete M12
Qty/pack 2.0
Használja ezzel: 20266714; 20266677; 20266684
Anyag Alumínium

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot