20266639
20266639
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 45.697,7622 Ft |
| 5 - 9 | 43.414,0532 Ft |
| 10 - 19 | 41.126,4137 Ft |
| 20 + | 38.842,7051 Ft |
| Qty/pack | 8.0 |
|---|---|
| d1 | M4 |
| h1 | 4.8 |
| h2 | 2.6 |
| h3 | 8.6 |
| l1 | 5.1 |
| s1 | 0.4 |
| w1 | 12.7 |
| Max nyomaték Nm | 2.8 |
| Tartóerő kN | 1.8 |
| Súly g | 64.0 |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz