Menü Keresés

Pitbull bilincs M2.5 3.6 3.8 Sárgaréz

A Pitbull befogó (8 befogó csomagonként) biztonságosan a helyén tartja a munkadarabokat. Egyesíti a rögzítő megfogóerejét a satu alkalmazkodóképességével és rugalmasságával. Alacsony fogásmagassággal rendelkezik, és -30 és +80 Celsius-fok közötti hőmérsékletetnek képes ellenállni.
Essentra cikkszám:

20266608

Gyártói cikkszám:

20266608

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 42.250,5803 Ft
5 - 9 40.139,82 Ft
10 - 19 38.025,1292 Ft
20 + 35.914,3692 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

42.251 Ft

1 x 42.250,5803 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 5.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Max nyomaték Nm 0.6
Tartóerő kN 0.9
Súly g 45.0
Anyag Sárgaréz

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot