Menü Keresés

Peremes, öntapadó tömítőgyűrűk és tömítőgyűrű készlet-metrikus

Raktáron

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Anyag: Lágyacél; NBR 80 Szín: Natúr;fekete Sorozat szám: SR6157, SRV0066

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
11 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség W ID Menetméret Menetszabvány Típus Megveszem
112,5264 Ft - 112,5264 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Metrikus menetek
2
130,708 Ft - 130,708 Ft 500 Raktáron
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Metrikus menetek
2
333,3978 Ft - 346,8533 Ft 300 Raktáron
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Metrikus menetek
2
97,7537 Ft - 97,7537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Metrikus menetek
2
145,4668 Ft - 145,4668 Ft 212 Raktáron
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Metrikus menetek
2
16.367,5805 Ft - 16.367,5805 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8-M24
Metrikus menetek
1
189,3191 Ft - 189,3191 Ft 100 Raktáron
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Metrikus menetek
2
452,0057 Ft - 452,0057 Ft 460 Raktáron
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Metrikus menetek
2
98,8901 Ft - 98,8901 Ft 800 Raktáron
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Metrikus menetek
2
237,5525 Ft - 237,5525 Ft 2000 Raktáron
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Metrikus menetek
2
128,2396 Ft - 128,2396 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Metrikus menetek
2
Ragasztott alátét M8 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10385470

Ártartomány
112 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • 14.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Ragasztott alátét M18 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10385517

Ártartomány
130 Ft - 130 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • 26.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Ragasztott alátét M26 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10388440

Ártartomány
346 Ft - 333 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • 35.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Ragasztott alátét M10 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10385487

Ártartomány
97 Ft - 97 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • 16.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Ragasztott alátét M22 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10385524

Ártartomány
145 Ft - 145 Ft

Készletszintek
212 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • 30.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Ragasztott alátét készlet Metrikus Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10385234

Ártartomány
16.367 Ft - 16.367 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Tartalmazza
    M24x10
  • Tartalmazza
    M16x15
  • Tartalmazza
    M12x15
  • Tartalmazza
    M22x10
  • Tartalmazza
    M18x25
Ragasztott alátét M20 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10388433

Ártartomány
189 Ft - 189 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • 28.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Ragasztott alátét M30 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10388457

Ártartomány
452 Ft - 452 Ft

Készletszintek
460 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • 39.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Ragasztott alátét M12 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10385494

Ártartomány
98 Ft - 98 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • 18.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Ragasztott alátét M24 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10385531

Ártartomány
237 Ft - 237 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • 32.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Ragasztott alátét M16 Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

10385500

Ártartomány
128 Ft - 128 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • 24.0 mm
  • Szín
    Natúr;fekete
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek