Menü Keresés

Ragasztott alátét 1/2 BSP Lágyacél; NBR 80 Nitril NBR 80

This black bonded o-ring combines a steel washer and nitrile (NBR 80) ring to provide a seal in application with hydraulic fluids or engine lubricating oils. This seal is suitable for BSP Standard.
Essentra cikkszám:

10385432

Gyártói cikkszám:

490073

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 112,3379 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

11.234 Ft

100 x 112,3379 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menet méret 1/2"
Menetszabvány BSP menetek
Típus 2
Alátét típusa Önközpontosító ragasztott
Teljes anyag Lágyacél;Nitril butadién gumi 80
Szín Natúr;fekete
Alátét anyaga Lágyacél
Tömítés anyaga Nitril NBR 80

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot